인쇄 회로 기판 커넥터 - MSTB 2,5/ 6-GF-5,08 BUGY 11804 - 1942811

그림은 10핀 제품입니다.

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 전류: 12 A, 핀 수: 6, 간격: 5.08 mm, 색상: 파란색-회색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
  • 플러그-인 모듈을 통한 손쉬운 PCB 교체
  • 일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
  • PCB 평행 및 수직 방향 플러그-인
  • 뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1942811
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918850975
개당 중량(패키지 제외) 3.770 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백