인쇄 회로 기판 커넥터 - QC 1/ 2-ST-BUS BK - 1942015

그림은 6 포지션 버전임

PCB 커넥터, 정격 전류: 10 A, 핀 수: 2, 간격: 5 mm, 연결 방법: IDC 연결방식, 색상: 검정색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 전선 사전 처리가 필요 없는 연결로 인한 획기적인 시간 절약
  • MSTB 2´,5와 결합 가능
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1942015
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918845995
개당 중량(패키지 제외) 4.310 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백