인쇄 회로 기판 커넥터 - MCD 0,5/12-G1-2,5 GY - 1941634

그림은 20개의 접점이 있는 10핀 제품입니다.

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 전류: 4 A, 핀 수: 12, 간격: 2.5 mm, 색상: 회색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
  • 여러 레벨에서의 전선 연결을 통한 높은 접점 밀도
로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1941634
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918844158
개당 중량(패키지 제외) 9.800 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백