인쇄 회로 기판 커넥터 - PSC 1,5/ 3-F BD: L,GND,N - 1941427

그림은 3핀 제품입니다.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 장치 내부의 전문적인 EMC 차폐 피드스루를 위한 덮개
  • 뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1941427
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918840037
개당 중량(패키지 제외) 5.220 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백