인쇄 회로 기판 커넥터 - MCVW 1,5/ 7-ST-3,81 AU - 1939882

그림은 10핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 핀 수: 7, 간격: 3.81 mm, 색상: 녹색, 접점 표면: 금

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 장기적으로 안정적인 전송 품질을 보장하는 금도금 접점
  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 2개의 전선 연결 허용
로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1939882
패키지 단위 1

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백