PCB 단자대 - MKDSFW 1,5/ 2-3,5 BD:24 25 - 1938265

그림은 10핀 제품입니다.

PCB 단자대, 정격 전류: 12 A, 정격 전압: 160 V, 간격: 3.5 mm, 핀 수: 2, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 2개의 전선 연결 허용
  • PCB의 청소 또는 밀봉이 가능한 스탠드-오프
로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1938265
패키지 단위 1

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백