피드스루 헤더 - MC 1,5/11-G-3,5 THT - 1937583

그림은 10핀 제품입니다.

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 핀 수: 11, 간격: 3.5 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 주석, 마운팅: THR납땜, THR(Through Hole Reflow) 기술에 대한 사용자 정보와 설계 권장 사항은 “다운로드”에서 확인할 수 있습니다.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1937583
패키지 단위 50 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 196 (CC-2011)
GTIN 4017918892463
개당 중량(패키지 제외) 2.383 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백