피드스루 헤더 - MC 1,5/ 6-GF-3,5 THT - 1937350

그림은 10핀 제품입니다.

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 핀 수: 6, 간격: 3.5 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 주석, 마운팅: THR납땜, THR(Through Hole Reflow) 기술에 대한 사용자 정보와 설계 권장 사항은 “다운로드”에서 확인할 수 있습니다.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 컴팩트한 간격의 로우-프로파일 THR 헤더
  • PCB 평행 및 수직 방향 플러그-인
  • 3.5 mm 간격
  • 제공 형태: 박스 포장, 소형 시리즈는 대량 구매
  • 제공 형태: 자동화된 마운팅을 위한 IEC 60286-3에 따른 테이프-온-릴 포장
  • SMT 리플로우 공정에 사용
로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1937350
패키지 단위 50 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 197 (CC-2011)
GTIN 4017918890100
개당 중량(패키지 제외) 2.062 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백