인쇄 회로 기판 커넥터 - FKC 2,5/ 7-ST-5,08 GY - 1756841

그림은 10핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 정격 전류: 12 A, 핀 수: 7, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 회색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
  • 통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
  • MSTB 2,5와 결합 가능
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1756841
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356337984
개당 중량(패키지 제외) 11.887 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

구성기

이 상품을 구성하실 수 있습니다!



피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백