인쇄 회로 기판 커넥터 - CCDN 2,5/16-G1-5,08 P26 THR - 1753271

그림은 20개의 접점이 있는 10핀 제품입니다.

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 전류: 12 A, 핀 수: 16, 간격: 5.08 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 주석, 마운팅: THR납땜

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
  • 여러 레벨에서의 전선 연결을 통한 높은 접점 밀도
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1753271
패키지 단위 50 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 306 (C-1-2013)
GTIN 4046356324212
개당 중량(패키지 제외) 19.560 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 SK (슬로바키아)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백