인쇄 회로 기판 커넥터 - UMSTBVK 2,5/12-G-5,08BD:12-1SO - 1752654

그림은 10핀 제품입니다.

DIN 레일 커넥터, 정격 전류: 12 A, 핀 수: 12, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석, 마운팅: DIN 레일

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • NS 32 또는 NS 35 DIN 레일 마운트용 범용 풋이 있는 다이렉트 플러그-인 블록
  • MSTB 2,5와 결합 가능
  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1752654
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356321280
개당 중량(패키지 제외) 36.134 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백