인쇄 회로 기판 커넥터 - ZEC 1,0/10-LPV-3,5 GY35AUC2CI1 - 1751707

그림은 10핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 정격 전류: 8 A, 핀 수: 10, 간격: 3.5 mm, 색상: 밝은 회색, 접점 표면: 금, 마운팅: 직접 플러그 삽입 방법

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 장기적으로 안정적인 전송 품질을 보장하는 금도금 접점
  • 손쉬운 컴포넌트 연결
  • 단 하나의 컴포넌트만 사용하는 경제적인 다이렉트 플러그-인 연결
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1751707
패키지 단위 50 pcs
GTIN 4046356317573
개당 중량(패키지 제외) 6.390 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 GR (그리스)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백