PCB 단자대 - SPT 1,5/12-V-3,5 BDNZ2,1 QSO - 1746796

그림은 10핀 제품입니다.

PCB 단자대, 정격 전류: 17.5 A, 간격: 3.5 mm, 핀 수: 12, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 90 °, 색상: 녹색

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 고정된 스크류 드라이버를 사용해 열 수 있는 클림팽 공간으로 인한 편리한 전선 연결
  • 장치 전면부에 통합이 가능하게 하는 단일 방향의 작동 및 전선 연결
  • 납땜 지점에서 기계적 압박을 줄여주는 두 개의 납땜 핀
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1746796
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356292252
개당 중량(패키지 제외) 10.366 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백