다이렉트 플러그-인 블록 - PCU 6/ 8-STD-10,16 GYNZ200E P1 - 1742596

이 그림은 5핀 제품입니다.

다이렉트 플러그-인 블록, 정격 전류: 41 A, 핀 수: 8, 간격: 10.16 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 회색, 접점 표면: 은색, 마운팅: 직접 마운팅

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 2개의 전선 연결 허용
  • 온도 및 전원 변동 시에 우수한 안전성을 제공하는 통합 이중 스틸 스프링
  • 하우징 또는 마운팅 플레이트에 스크류 연결을 위한 측면 마운팅 플랜지
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1742596
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356298759
개당 중량(패키지 제외) 75.868 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백