인쇄 회로 기판 커넥터 - MCVU 1,5/ 4-GFD-3,81 BD:1-4 - 1741393

그림은 10핀 제품입니다.

다이렉트 플러그-인 블록, 정격 전류: 8 A, 핀 수: 4, 간격: 3.81 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석, 마운팅: 직접 마운팅

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
  • 하우징 또는 마운팅 플레이트에 스크류 연결을 위한 측면 마운팅 플랜지
  • 장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1741393
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356293402
개당 중량(패키지 제외) 5.539 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백