인쇄 회로 기판 커넥터 - MCV 1,5/ 6-GFR-3,5 GN THT R56 - 1740530

사진은 8핀 제품입니다.

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 전류: 8 A, 핀 수: 6, 간격: 3.5 mm, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석, 마운팅: THR납땜

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
  • PCB에서 다중 행 배열을 가능하게 하는 수직 연결
  • 장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1740530
패키지 단위 200 pcs
최소 주문 수량 200 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356291231
개당 중량(패키지 제외) 5.185 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백