핀 간격 스페이서 - RZ-PTSA 1,5/ 9-3,5 GY NZ384 - 1740488

그림은 10핀 제품입니다.

, 정격 전류: 2 A, 정격전압(III/2): , 정격 전류(Ex): , 정격 전압(Ex): , 핀 수: 9, 간격: 2.5 mm, 연결 방법: , 색상: 회색, 접점 표면: 주석, 마운팅: ,

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 직각 방향 연결로 인해 PCB에서 다중 행 배열 가능

주요 상용 데이터

Orderkey 1740488
패키지 단위 1

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백