Leiterplattenklemme - MK3DS 1/ 4-3,81 BDNZ:721228 - 1739253

사진 없음

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1739253
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356286886
개당 중량(패키지 제외) 8.257 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백