PCB 단자대 - ZFK3DSA 1,5-5,08- 4 BD:1-12 - 1737378

사진은 10핀 제품입니다.

PCB 단자대, 정격 전류: 12 A, 정격 전압: 400 V, 간격: 5.08 mm, 핀 수: 4, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 45 °, 색상: 녹색

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 고정된 스크류 드라이버를 사용해 열 수 있는 클림팽 공간으로 인한 편리한 전선 연결
  • 여러 레벨에서의 전선 연결을 통한 높은 접점 밀도
  • 측면의 래칭을 통해 다양한 수의 핀을 결합 가능
로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1737378
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356183819
개당 중량(패키지 제외) 18.886 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백