PCB 단자대 - ZFKDSA 10-10,00- 6 GY BD:U-PE - 1737297

그림은 1핀 제품입니다.

PCB 단자대, 정격 전류: 76 A, 정격 전압: 400 V, 간격: 10 mm, 핀 수: 6, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 45 °, 색상: 회색

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 고정된 스크류 드라이버를 사용해 열 수 있는 클림팽 공간으로 인한 편리한 전선 연결
  • 여러 핀을 점퍼에 손쉽에 연결하기 위한 개별 브리지 샤프트
  • 통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1737297
패키지 단위 50 pcs
GTIN 4046356183987
개당 중량(패키지 제외) 63.860 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백