핀 스트립 - PST 1,0/ 5-H-3,5 - 1737048

그림은 10핀 제품입니다.

핀 스트립, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 250 V, 핀 수: 5, 간격: 3.5 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 주석, 마운팅: THR납땜, 최대 전류는 사용된 플러그에 따라 다릅니다. 2개의 전류 값 중 작은 값을 플러그와 핀 스트립에 적용해야 합니다. 핀 스트립은 고내열성 플라스틱으로 제작되어 리플로우 공정에 적합합니다.

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 웨이브 및 리플로우 솔더링 공정에 적합
  • 모든 COMBICON 핀 스트립 커넥터를 위한 최적의 핀 형상
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1737048
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 433 (C-1-2013)
GTIN 4046356183451
개당 중량(패키지 제외) 0.728 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 SK (슬로바키아)

구성기

이 상품을 구성하실 수 있습니다!



피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백