피드스루 헤더 - GMSTBVA 2,5/12-G-7,62 BK - 1736959

그림은 10핀 제품입니다.

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 400 V, 핀 수: 12, 간격: 7.62 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 주석, 마운팅: 웨이브 솔더링

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
  • 일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
  • 높은 전압 요구 사항을 위한 더 큰 간격
  • 최적의 플러그-인 연결 안정성을 보장하는 폐쇄형 아웃라인
  • PCB에서 다중 행 배열을 가능하게 하는 수직 연결
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1736959
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918222826
개당 중량(패키지 제외) 5.871 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

구성기

이 상품을 구성하실 수 있습니다!



피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백