인쇄 회로 기판 커넥터 - MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 VPE500 - 1735985

그림은 10핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 정격 전류: 12 A, 핀 수: 4, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 2개의 전선 연결 허용
로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1735985
패키지 단위 500 pcs
최소 주문 수량 500 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356177658
개당 중량(패키지 제외) 6.525 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

샘플 서비스

이 품목은 샘플 제품으로 제공되지 않습니다.

샘플 서비스

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백