PCB 단자대 - SPT 16/ 3-H-10,0-ZB - 1735794

사진은 5핀 제품입니다.

PCB 단자대, 정격 전류: 76 A, 정격 전압: 1000 V, 간격: 10 mm, 핀 수: 3, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 색상: 녹색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 고정된 스크류 드라이버를 사용해 열 수 있는 클림팽 공간으로 인한 편리한 전선 연결
  • 소형 지그재그 핀연결을 이용한 무제한 600-V-UL 인증
  • 장치 전면부에 통합이 가능하게 하는 단일 방향의 작동 및 전선 연결
로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1735794
패키지 단위 50 pcs
카탈로그 페이지 페이지 467 (C-1-2013)
GTIN 4046356179430
개당 중량(패키지 제외) 21.570 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 BG (불가리아)

구성기

이 상품을 구성하실 수 있습니다!



피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백