인쇄 회로 기판 커넥터 - IC 2,5/ 4-GF-5,08 AU - 1735626

그림은 10핀 제품입니다.

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm², 색상: 녹색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: 금, 접점 유형: 암 커넥터, 연결 수: 4, 제품군: IC 2,5/..-GF, 간격: 5.08 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.5 mm, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, 잠금: 스크류 잠금, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 장기적으로 안정적인 전송 품질을 보장하는 금도금 접점
  • 장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
  • 뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
  • 일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
  • 터치손상방지 장치 출력 또는 PCB 간 연결용 소켓 접점이 있는 반전 헤더
  • 플러그-인 모듈을 통한 손쉬운 PCB 교체
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1735626
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356177788
개당 중량(패키지 제외) 3.525 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백