피드스루 헤더 - MSTB 2,5/ 2-G-5,08-LA AU - 1735031

다음은 15핀 제품입니다.

인쇄 회로 기판 하우징, 핀 수: 2, 간격: 5.08 mm, 색상: 녹색, 접점 표면: 금, 마운팅: 웨이브 솔더링

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 장기적으로 안정적인 전송 품질을 보장하는 금도금 접점
  • 장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
  • LED 디스플레이를 통한 개별 접점 상태 인디케이터의 통합용
  • 일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
  • 플러그-인 모듈을 통한 손쉬운 PCB 교체
로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1735031
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918214814
개당 중량(패키지 제외) 0.750 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백