인쇄 회로 기판 커넥터 - IPC 16/ 7-G-10,16 GY - 1733903

이 그림은 5핀 제품입니다.

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 전류: 76 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 정격 케이블 사이즈: 16 mm², 핀 수: 7, 간격: 10.16 mm, 색상: 회색, 접점 표면: 은색, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 3-way 핀연결, 납땜 핀 [P]: 4 mm

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
  • 장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
  • 터치손상방지 장치 출력 또는 PCB 간 연결용 소켓 접점이 있는 반전 헤더
  • 온도 및 전원 변동 시에 우수한 안전성을 제공하는 통합 이중 스틸 스프링
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1733903
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356169028
개당 중량(패키지 제외) 24.827 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백