인쇄 회로 기판 커넥터 - MSTBT 2,5/ 3-STGY7035 69295012 - 1733466

그림은 10핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 정격 전류: 12 A, 핀 수: 3, 간격: 5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 밝은 회색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 2개의 전선 연결 허용
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1733466
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356164511
개당 중량(패키지 제외) 4.997 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백