인쇄 회로 기판 커넥터 - MSTB 2,5/ 4-ST BS SET NIMBUS30 - 1732713

사진 없음

, 정격전압(III/2): , 정격 전류(Ex): , 정격 전압(Ex): , 핀 수: 0, 간격: 5 mm, : , 색상: 녹색, 마운팅: ,

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1732713
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356161671
개당 중량(패키지 제외) 20.443 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백