PCB 단자대 - MK3DS 3/12-5,08 BD:1-36 - 1732513

사진 없음

PCB 단자대, 정격 전류: 17.5 A, 간격: 5.08 mm, 핀 수: 12, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 녹색. 이 제품을 정렬하여 다른 수의 포지션을 만들 수 있습니다!

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1732513
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918231156
개당 중량(패키지 제외) 93.092 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백