PCB 단자대 - KDS10 GEHAEUSE HALBSCH. GN - 1732490

사진 없음

, 정격전압(III/2): , 정격 전류(Ex): , 정격 전압(Ex): , 핀 수: 1, 간격: 10 mm, : , 색상: 녹색, 마운팅: ,

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1732490
패키지 단위 50 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918258870
개당 중량(패키지 제외) 2.050 g
관세율 번호 85472000
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백