인쇄 회로 기판 커넥터 - PCC 4/ 3-ST-7,62 BK - 1731866

이 그림은 5핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 정격 전류: 20 A, 핀 수: 3, 간격: 7.62 mm, 연결 방법: 크림프 연결, 색상: 검정색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 대량의 사전 조립된 전선을 경제적으로 연결
  • 공간 절약이 요구되는 산업 분야를 위한 작은 컴포넌트 크기
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1731866
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356158503
개당 중량(패키지 제외) 2.970 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백