인쇄 회로 기판 커넥터 - ICC 2,5/ 4-STZ-5,08 BK W/O RN - 1731426

그림은 10핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 정격 전류: 12 A, 핀 수: 4, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 크림프 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 대량의 사전 조립된 전선을 경제적으로 연결
  • 풀-아웃 지원 기능으로 인해 조작이 용이하고 접점 지점에서 인장력 감소
  • 터치손상방지 장치 출력 또는 케이블 간 자유 현수 연결용 핀 접점이 있는 반전 커넥터
  • MSTB 2´,5와 결합 가능
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1731426
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356158374
개당 중량(패키지 제외) 2.874 g
관세율 번호 85472000
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백