인쇄 회로 기판 커넥터 - QC 0,5/ 2-ST-3,81 LC RD/BK - 1731235

그림은 10핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 정격 전류: 6 A, 정격전압(III/2): 200 V, 핀 수: 2, 간격: 3.81 mm, 연결 방법: IDC 연결방식, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 전선 사전 처리가 필요 없는 연결로 인한 획기적인 시간 절약
  • 통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1731235
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356155557
개당 중량(패키지 제외) 2.102 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백