인쇄 회로 기판 커넥터 - DFK-PC 4/ 2-G-7,62-FS4,8 BD1,2 - 1731099

이 그림은 5핀 제품입니다.

피드스루 헤더, 정격 전류: 15 A, 핀 수: 2, 간격: 7.62 mm, 연결 방법: 납땜/슬립 온 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 표준화된 공간 절약형 슬립-온 연결을 통해 전세계적인 사용 가능
  • 장치 내부의 케이블 연결을 통해 패널 피드스루의 유연한 배치 가능
로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1731099
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356158527
개당 중량(패키지 제외) 4.999 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 PL (폴란드)

구성기

이 상품을 구성하실 수 있습니다!



피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백