인쇄 회로 기판 커넥터 - MSTBVA 2,5 HC/ 6-G-5,08 VPE300 - 1730524

그림은 10핀 제품입니다.

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 전류: 16 A, 핀 수: 5, 간격: 5.08 mm, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석, 마운팅: 웨이브 솔더링

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
  • PCB에서 다중 행 배열을 가능하게 하는 수직 연결
  • 최적의 플러그-인 연결 안정성을 보장하는 폐쇄형 아웃라인
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1730524
패키지 단위 300 pcs
최소 주문 수량 300 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356152761
개당 중량(패키지 제외) 2.130 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백