인쇄 회로 기판 커넥터 - GMSTB-SET A5E00863770 - 1730171

사진 없음

, 정격전압(III/2): , 정격 전류(Ex): , 정격 전압(Ex): , 핀 수: 1, 간격: 7.62 mm, : , 색상: 녹색, 접점 표면:연결 방법 주석, 마운팅: ,

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1730171
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356151726
개당 중량(패키지 제외) 15.910 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백