인쇄 회로 기판 커넥터 - SPC 5/ 4-ST-7,62 BUGY 3CPBD4-1 - 1729700

이 그림은 5핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 정격 전류: 41 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 정격 케이블 사이즈: 6 mm², 핀 수: 4, 간격: 7.62 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 파란색-회색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 고정된 스크류 드라이버를 사용해 열 수 있는 클림팽 공간으로 인한 편리한 전선 연결
  • 온도 및 전원 변동 시에 우수한 안전성을 제공하는 통합 이중 스틸 스프링
  • 좁게 설치하는 경우에 최적화됨: 단일 방향의 작동 및 전선 연결
  • 600 V UL 인증을 받은 가장 작은 크기의 제품
로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1729700
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356149884
개당 중량(패키지 제외) 20.594 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 IN (인도)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백