인쇄 회로 기판 커넥터 - FKCS 2,5/ 8-ST-5,08 BUGY BD1-8 - 1729645

그림은 10핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 정격 전류: 12 A, 핀 수: 8, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 파란색-회색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 고정된 스크류 드라이버를 사용해 열 수 있는 클림팽 공간으로 인한 편리한 전선 연결
  • 통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
  • MSTB 2´,5와 결합 가능
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1729645
패키지 단위 50 pcs
GTIN 4046356149952
개당 중량(패키지 제외) 12.955 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백