인쇄 회로 기판 커넥터 - IMC 1,5/ 7-G-3,81 PA1,3,5,7 - 1729483

그림은 10핀 제품입니다.

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 전류: 8 A, 핀 수: 7, 간격: 3.81 mm, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석, 마운팅: 웨이브 솔더링

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
  • 터치손상방지 장치 출력 또는 PCB 간 연결용 소켓 접점이 있는 반전 헤더
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1729483
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356147354
개당 중량(패키지 제외) 2.055 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백