인쇄 회로 기판 커넥터 - MSTBC 2,5/ 5-STZ-5,08 BK - 1729137

사진은 10핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 핀 수: 5, 간격: 5.08 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 대량의 사전 조립된 전선을 경제적으로 연결
  • 풀-아웃 지원 기능으로 인해 조작이 용이하고 접점 지점에서 인장력 감소
로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1729137
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356147279
개당 중량(패키지 제외) 2.854 g
관세율 번호 85472000
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백