PCB 단자대 - FRONT 4-H-6,35-10 BK - 1729108

이 그림은 5핀 제품입니다.

PCB 단자대, 정격 전류: 32 A, 정격 전압: 320 V, 간격: 6.35 mm, 핀 수: 10, 연결 방법: 전면부 스크류 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 검정색

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 2개의 전선 연결 허용
  • 장치 전면부에 통합이 가능하게 하는 단일 방향의 작동 및 전선 연결
로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1729108
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356165976
개당 중량(패키지 제외) 80.780 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 BG (불가리아)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백