피드스루 헤더 - GMSTBA 2,5 HC/ 2-G-7,62 - 1728853

사진은 5핀 제품입니다.

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 전류: 16 A, 정격전압(III/2): 630 V, 핀 수: 2, 간격: 7.62 mm, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석, 마운팅: 웨이브 솔더링

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1728853
패키지 단위 50 pcs
카탈로그 페이지 페이지 504 (C-1-2013)
GTIN 4046356150019
개당 중량(패키지 제외) 0.950 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

구성기

이 상품을 구성하실 수 있습니다!



피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백