액세서리 - MSTB-BL GY7035 - 1728442

사진 없음

, 정격전압(III/2): , 정격 전류(Ex): , 정격 전압(Ex): , 핀 수: 1, 간격: 0 mm, : , 색상: 밝은 회색, 마운팅: ,

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1728442
패키지 단위 100 pcs
최소 주문 수량 100 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356143455
개당 중량(패키지 제외) 0.217 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백