인쇄 회로 기판 커넥터 - DFK-PC 5/10-GFU-7,62 - 1727993

이 그림은 5핀 제품입니다.

피드스루 헤더, 정격 전류: 41 A, 정격전압(III/2): 630 V, 핀 수: 10, 간격: 7.62 mm, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석, 마운팅: 웨이브 솔더링

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
  • 도구가 필요 없는 스냅-인 잠금 또는 스크류를 통해 하우징 패널에 단단히 고정할 수 있게 하는 플랜지 시스템
  • 장치 전면부의 전문적인 EMC 차폐 연결을 위한 덮개
  • 뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1727993
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 545 (C-1-2013)
GTIN 4046356136242
개당 중량(패키지 제외) 29.920 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백