퓨즈 홀더 - SI-H-FKS 30 - 1727528

인쇄 회로 퓨즈 캐리어, 최대 30A의 폭 5mm의 자동차 평판 타입 퓨즈용

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 정격 전압 최대 32 V의 플랫 타입 퓨즈용 퓨즈 홀더

주요 상용 데이터

Orderkey 1727528
패키지 단위 50 pcs
카탈로그 페이지 페이지 165 (C-1-2013)
GTIN 4017918025700
개당 중량(패키지 제외) 3.000 g
관세율 번호 85369095
출신 국가 MX (멕시코)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백