PCB 단자대 - MKDS 1/10-3,81 SMD BK - 1727308

PCB 단자대, 정격 전류: 8 A, 간격: 3.81 mm, 핀 수: 10, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 마운팅: SMD납땜, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 검정색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1727308
패키지 단위 11 pcs
최소 주문 수량 11 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 82 (C-1-2013)
GTIN 4017918025670
개당 중량(패키지 제외) 9.440 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백