인쇄 회로 기판 커넥터 - TVFKC 1,5/ 4-ST BK YE - 1727142

그림은 10핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 정격 전류: 10 A, 핀 수: 4, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 검정색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 간편한 전위 루프 가능 – BUS 적용 분야에 적합
  • 색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
  • MSTB 2´,5와 결합 가능
  • 통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1727142
패키지 단위 50 pcs
GTIN 4046356133838
개당 중량(패키지 제외) 6.186 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백