Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
핀 스트립, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm², 색상: 검정색, 정격 전류: 12 A (사용 플러그에 따라 다름), 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 수 커넥터, 전위 수: 10, 행 수: 1, 행당 핀 수: 10, 연결 수: 10, 제품군: PST 1,3/..-H, 간격: 5 mm, 마운팅: THR납땜, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 6.8 mm, 플러그인 시스템: COMBICON COMPACT PST 1,3, 잠금: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, 최대 전류는 사용된 플러그에 따라 다릅니다. 2개의 전류 값 중 작은 값을 플러그와 핀 스트립에 적용해야 합니다. 핀 스트립은 고내열성 플라스틱으로 제작되어 리플로우 공정에 적합합니다.
가격:
이 품목은 샘플 제품으로 제공되지 않습니다.
합계 : 0.0
Creative solutions for a smart world