Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
이 그림은 5핀 제품입니다.
PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 6 mm², 색상: 검정색, 정격 전류: 41 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 암 커넥터, 행 수: 1, 행당 핀 수: 8, 제품군: SPC 5/..-STCL, 간격: 7.62 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: POWER COMBICON 5, 잠금: 클립 잠금, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
가격:
합계 : 0.0
Creative solutions for a smart world